Accurancy0.4 °
-
ASIL qualifiedASIL B
-
Die in packagesingle
-
Operating ambient temperature 範囲-40 °C~150 °C
-
Output interfacePSI5
-
Resolution14 bit, 12 bit
-
インターフェースUART-over-PSI5, PSI5
-
分類grade 0, AEC-Q100, ISO 26262 (SEooC)
-
技術Hall
-
機能on-axis angle position sensing
-
温度 範囲-40 °C~150 °C
-
磁界 範囲10 mT~90 mT
-
車載用認定品AEC-Q100
-
電源電圧 範囲-18 V~20 V
-
電源電圧7 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- 12ビット解像度 (最小アーク90°)
- 低出力ノイズ、低固有INL
- 磁気ストレイ フィールド耐性
- 機能安全、診断
- AEC-Q100 Grade 0認定
利点
- 小さな角度変動を高精度に検出
- 高精度な角度測定
- 耐久性の向上とシステムコストの削減 (シールド不要)
- 安全性が重要なアプリケーションを実現
- 車載アプリケーションに最適
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.