AS5171E

AS5171E

High-resolution on-axis magnetic angular position sensor with analog output

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

AS5171E
AS5171E


製品仕様情報

  • インターフェース
    Analog, Single-Wire-UART-Programming
  • 分類
    AEC-Q100 grade 0, ISO 26262 (SEooC)
  • 技術
    Hall
  • 温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 磁界 範囲
    10 mT~90 mT
  • 電源電圧
    5 V

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
High‑resolution angular position sensor for precise absolute angle measurement, available with analog (AS5171E) or digital (AS5171B) output. Delivered in compact SIP package with integrated decoupling for improved EMC/ESD robustness. Designed as ISO26262‑compliant SEooC, supporting safety‑critical applications with simplified system integration.

特長

  • 12-bit resolution @90° minimum arc
  • Low output noise, low inherent INL
  • Magnetic stray field immunity
  • AEC-Q100 Grade 0 qualified

利点

  • Accurate angle measurement
  • Enabler for safety critical applications

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ