Accurancy0.5 °
-
Die in packagesingle
-
Operating ambient temperature 範囲-40 °C~150 °C
-
Output interfaceanalog linear
-
Resolution12 bit
-
インターフェースAnalog, Single-Wire-UART-Programming
-
分類AEC-Q100, grade 0
-
技術Hall
-
機能on-axis angle position sensing
-
温度 範囲-40 °C~150 °C
-
磁界 範囲10 mT~90 mT
-
車載用認定品AEC-Q100
-
電源電圧 範囲-20 V~20 V
-
電源電圧5 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Contactless High Res. 360° Position Encoding
- Programmable start and end point
- Saw tooth mode 1-4 slopes per revolution
- Clamping levels
- Transition point
- Broken GND and VDD detection for ext. loads
- Analog output ratiometric to VDD
- Wide temperature range: - 40°C to 150°C
利点
- Great flexibility on angular excursion
- Simple programming
- Failure diagnostics
- High-resolution output signal
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.