インターフェースPWM, SSI
-
分類AEC-Q100
-
技術Hall
-
温度 範囲-40 °C~140 °C
-
磁界 範囲20 mT~80 mT
-
電源電圧5 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- 極対数を選択可能
- 高速
- マルチターン 低消費電力
- ゼロ位置
- 感度のプログラミング
利点
- 高始動トルク、低トルクリップル
- 高精度な位置制御
- 耐久性の向上
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.