AS5134

AS5134

デジタル角度 (インターフェース) 、ABI、UVW、およびPWM出力を備えた8.5ビット回転位置センサー

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

AS5134
AS5134


製品仕様情報

  • Accurancy
    1 °
  • Die in package
    single
  • Operating ambient temperature 範囲
    -40 °C~140 °C
  • Output interface
    PWM, ABI, UVW, SSI
  • Resolution
    8.5 bit
  • Rotation speed (最大)
    82000 rpm
  • インターフェース
    SSI, UVW, PWM, ABI
  • 分類
    AEC-Q100
  • 技術
    Hall
  • 機能
    on-axis angle position sensing
  • 温度 範囲
    -40 °C~140 °C
  • 磁界 範囲
    20 mT~80 mT
  • 車載用認定品
    AEC-Q100
  • 電源電圧 範囲
    -0.3 V~7 V
  • 電源電圧
    5 V

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
AS5134は、非接触式の磁気回転位置センサーで、360° の1 回転全域にわたる高精度な角度測定と、-40℃~+140℃ の拡張周囲温度範囲に対応します。絶対角度測定により、磁石の角度位置を瞬時に示します。分解能は8.5 bit (1 回転あたり360ポジション) で、インターフェース経由のシリアル出力およびパルス幅変調 (PWM) 信号として出力します。

特長

  • 極対数を選択可能
  • 高速
  • マルチターン 低消費電力
  • ゼロ位置
  • 感度のプログラミング

利点

  • 高始動トルク、低トルクリップル
  • 高精度な位置制御
  • 耐久性の向上

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ