AS5132

AS5132

デジタル角度 (インターフェース) 、ABI、UVW (最大6極対) 、PWM出力を備えた8.5ビット回転位置センサー

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

AS5132
AS5132


製品仕様情報

  • Accurancy
    1 °
  • Die in package
    single
  • Operating ambient temperature 範囲
    -40 °C~150 °C
  • Output interface
    PWM, ABI, UVW, SSI
  • Resolution
    8.5 bit
  • Rotation speed (最大)
    72900 rpm
  • インターフェース
    UVW, Step, SSI, PWM, ABI
  • 分類
    grade 0, AEC-Q100
  • 技術
    Hall
  • 機能
    on-axis angle position sensing
  • 温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 磁界 範囲
    20 mT~80 mT
  • 車載用認定品
    AEC-Q100
  • 電源電圧 範囲
    -0.3 V~7 V
  • 電源電圧
    5 V

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
AS5132は、360°の1回転全域で正確な角度測定が可能な非接触式磁気回転位置センサーです。絶対角度測定により、インターフェース経由のシリアル出力およびパルス幅変調 (PWM) 信号として、1回転あたり8.5ビット (360位置) の分解能で磁石の角度位置を瞬時に示します。追加のU、V、W出力は、ブラシレスDCモーターのブロック整流に使用できます。

特長

  • シリアル インターフェース
  • PWM出力
  • インクリメンタル出力: 調整可能なパルス数

利点

  • 高始動トルク、低トルクリップル
  • 高精度な位置制御、高精度なモーター整流
  • 耐久性の向上

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ