インターフェースSIN/COS, Single-Wire-UART-Programming
-
分類Grade 0, ISO 26262, ASIL C, AEC – Q100
-
技術Hall
-
温度 範囲-40 °C~150 °C
-
磁界 範囲10 mT~100 mT
-
電源電圧 範囲-0.3 V~7 V
-
電源電圧3.3 V, 5 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- 非接触角度測定
- 低出力ノイズ
- 低固有INL
- ISO 26262に準拠して開発
- AEC-Q100、グレード0
利点
- 高い信頼性と耐久性
- 高精度な角度測定
- 低システムコスト (シールド不要)
- 安全性が重要なアプリケーションを実現
- 高精度アナログ出力
- 小型フォーム ファクター
- 車載認定済み
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.