Accurancy0.4 °
-
ASIL qualifiedASIL C
-
Die in packagesingle
-
Operating ambient temperature 範囲-40 °C~150 °C
-
Output interfaceanalog SIN/COS
-
Rotation speed (最大)30000 rpm
-
インターフェースSingle-Wire-UART-Programming, SIN/COS
-
分類ISO 26262, AEC-Q100, ASIL C, Grade 0
-
技術Hall
-
機能on-axis angle position sensing
-
温度 範囲-40 °C~150 °C
-
磁界 範囲10 mT~100 mT
-
車載用認定品AEC-Q100
-
電源電圧5 V, 3.3 V
-
電源電圧 範囲-0.3 V~7 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- 非接触角度測定
- 低出力ノイズ
- 低固有INL
- 外乱磁界耐性はISO 11452-8を上回ります。
- ISO 26262に準拠して開発
- 差動バッファ付きsin/cos出力信号
- AEC-Q100、グレード0
利点
- 高い信頼性と耐久性
- 高精度な角度測定
- 低システムコスト (シールド不要)
- 安全性が重要なアプリケーションを実現
- 高精度アナログ出力
- 小型フォーム ファクター
- 車載認定済み
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.