Accurancy0.5 °
-
Die in packagesingle
-
Operating ambient temperature 範囲-40 °C~85 °C
-
Output interfaceSPI
-
Resolution10 bit
-
インターフェースSPI
-
技術Hall
-
機能on-axis angle position sensing
-
温度 範囲-40 °C~85 °C
-
磁界 範囲30 mT~90 mT
-
電源電圧 範囲-0.3 V~5 V
-
電源電圧3.3 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Contactless abs. angle position measurement
- Very low standby current
- Very small package
- Immune to external magnetic stray fields
利点
- Highest reliability and durability in harsh environments
- Sensor for battery operated devices
- Lower material cost (no magnetic shielding needed)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.