AS5047U
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Accurancy0.4 °
-
Die in packagesingle
-
Operating ambient temperature 範囲-40 °C~150 °C
-
Output interfaceSPI, ABI, UVW, PWM
-
Resolution14 bit
-
Rotation speed (最大)28000 rpm
-
インターフェースABI, PWM, UVW, SPI
-
技術Hall
-
機能on-axis angle position sensing
-
温度 範囲-40 °C~150 °C
-
磁界 範囲35 mT~70 mT
-
電源電圧5 V, 3.3 V
-
電源電圧 範囲-0.3 V~7 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- DAEC ™ Dynamic angle error compensation
- DFS ™ Dynamic filter system
- Magnetic stray field immunity
- Output interfaces: SPI, ABI, UVW, PWM
利点
- Easy to use – saving costs on DSP
- Higher durability and lower system costs (no shield needed)
- Versatile choice of the interface
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.