Accurancy0.5 °
-
Die in packagesingle
-
Operating ambient temperature 範囲-40 °C~125 °C
-
Output interfaceABI, UVW, PWM, SPI
-
Resolution12 bit, 14 bit
-
Rotation speed (最大)28000 rpm
-
インターフェースABI, UVW, SPI, PWM
-
技術Hall
-
機能on-axis angle position sensing
-
温度 範囲-40 °C~125 °C
-
磁界 範囲35 mT~70 mT
-
電源電圧5 V, 3.3 V
-
電源電圧 範囲-0.3 V~7 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Up to 28krpm
- DAEC™ dynamic angle error compensation
- 14-bit core resolution
- Immune to external stray field
- 12-bit incremental pulse count
- Zero position, configuration programmable
- ABI programmable decimal + binary pulse-count
- Output interfaces: SPI, ABI, UVW, PWM
利点
- Easy to use - saving costs on DSP
- Simple optical encoder replacement
- Lower system costs (no shielding)
- No programmer needed (via SPI command)
- Good resolution for motor and position control
- High speed application
- Versatile choice of the interface
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.