Accurancy0.5 °
-
Die in packagesingle
-
Operating ambient temperature 範囲-40 °C~125 °C
-
Output interfacePWM, SSI
-
Resolution8 bit
-
Rotation speed (最大)30000 rpm
-
インターフェースSSI, PWM
-
技術Hall
-
機能on-axis angle position sensing
-
温度 範囲-40 °C~125 °C
-
磁界 範囲20 mT~80 mT
-
電源電圧 範囲-0.3 V~7 V
-
電源電圧5 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Contactless absolute angle measurement
- User programmable zero position
- Power down mode and fast startup
- Immune to external magnetic stray fields
利点
- Highest reliability and durability in harsh environments
- Great flexibility during assembly
- Sensor for battery operated devices
- Lower material cost (no magnetic shielding needed)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.