Layoutmid gate
-
Metallization (Backside)Solder
-
Metallization (Frontside)Solder
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)11.1 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)14.4 mΩ
-
ダイサイズ25 mm²
-
技術CoolSiC™ G2pE
-
製品カテゴリSilicon Carbide MOSFET Baredie
-
認定Automotive
-
電圧クラス1200 V
-
電圧クラス (最大)1200 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
AIMC120R011D22M2P1X7SA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | HORIZONTAL FRAME SHIPPER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | HORIZONTAL FRAME SHIPPER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- 高効率と高出力密度
- 最先端のトレンチ設計
- 各種メタルスタックオプション
- 優れたゲート酸化膜信頼性
利点
- 車載用件に最適
- 750 V / 1200 Vクラスで提供
- カスタマイズ開発 (オンデマンド)
- モジュールの小型化によるコストメリット
- 高い信頼性と品質
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.