ID (@25°C) (最大)64 A
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)33 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)25 mΩ
-
RthJC (最大)0.64 K/W
-
VDS (最大)750 V
-
パッケージD2PAK 7-pin
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装SMT
-
技術CoolSiC™ G2
-
極性N
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
AIMBG75R025M2HXTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | D2PAK 7-pin | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK 7-pin |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- きわめて堅牢な750 Vテクノロジー
- 最高レベルのRDS(on) x Qfr
- 優れたRon x QossおよびRon x QG
- 低Crss/Cissと高Vgsthを両立
- 100%アバランシェ耐量出荷テスト対応
- インフィニオンのダイ アタッチ技術
- 最先端の上面放熱パッケージ
利点
- ハードスイッチングにおける優れた効率
- 高スイッチング周波数化
- 高い信頼性
- 500 V超のバス電圧に対応
- 寄生ターンに対する堅牢性
- ユニポーラ駆動
- 最高クラスの放熱性
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.