- 家庭用ロボット
- 空調システム (HVAC)
- ホームオートメーションとビルオートメーション
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
2026/10/07
ビジネス&財務プレス
2026/10/06
ビジネス&財務プレス
2026/10/01
ビジネス&財務プレス
2026/09/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/07
ビジネス&財務プレス
2026/10/06
ビジネス&財務プレス
2026/10/01
ビジネス&財務プレス
2026/09/22
製品仕様情報
-
Ciss671 pF
-
Coss35 pF
-
Currently planned availability until at least2033
-
ID (@25°C) (最大)30 A
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)168 W
-
QG24 nC
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)80 mΩ
-
RthJC (最大)0.89 K/W
-
VDS (最大)1200 V
-
VGSS, off0
-
VGSS, on20
-
パッケージTO-263-7
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術CoolSiC™ G1
-
極性N
-
発売年2023
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
AIMBG120R080M1XTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | D2PAK 7-pin | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK 7-pin |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- Revolutionary semiconductor material - Silicon Carbide
- Very low switching losses
- Threshold-free on state characteristic
- 0V turn-off gate voltage
- Benchmark gate threshold voltage, VGS(th)=4.5V
- Fully controllable dv/dt
- Commutation robust body diode, ready for synchronous rectification
- Temperature independent turn-off switching losses
- Sense pin for optimized switching performance
- Suitable for HV creepage requirements
- XT interconnection technology for best-in-class thermal performance
利点
- Efficiency improvement
- Enabling higher frequency
- Increased power density
- Cooling effort reduction
- Reduction of system complexity and cost
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.