Currently planned availability until at least2033
-
Eoff0.12 mJ
-
Eon0.31 mJ
-
IC (@ 25°) (最大)80 A
-
IC (@ 100°) (最大)46 A
-
ICpuls (最大)150 A
-
IF (最大)40 A
-
IFpuls (最大)100 A
-
QGate109 nC
-
td(off)156 ns
-
td(on)20 ns
-
tf13 ns
-
tr12 ns
-
VF1.45 V
-
技術IGBT TRENCHSTOP™ 5 + CoolSiC Schottky Diode Gen5
-
発売年2020
|
OPN
|
AIKW50N65RF5XKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
特長
- 650V TRENCHSTOP™ 5 IGBT + CoolSiC™ Gen5
- Best-in-class switching and conduction
- No reverse & forward recovery charge
- High operating temp: Tj,max = 175°C
- Robust against surge currents
- Low gate charge Qg
利点
- Highest reliability environ conditions
- Increased system efficiency
- Best perf/cost ratio hard switching top
- For bidirectional On-Board Chargers
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.