AIKQ120N60CT
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

AIKQ120N60CT

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

AIKQ120N60CT
AIKQ120N60CT


製品仕様情報

  • Co-pack ダイオード技術
    EMCON3
  • Eoff (Hard Switching)
    4.1 mJ
  • Eoff (Soft Switching)
    2.8 mJ
  • Eon
    4.1 mJ
  • IC (@ 25°) (最大)
    160 A
  • ICpuls (最大)
    480 A
  • IF (最大)
    160 A
  • IFpuls (最大)
    480 A
  • Irrm
    25 A
  • Ptot (最大)
    833 W
  • QGate
    772 nC
  • Qrr
    3500 nC
  • td(off)
    310 ns
  • td(on)
    33 ns
  • tf
    33 ns
  • tr
    43 ns
  • VCE(sat)
    1.5 V
  • VCE (最大)
    600 V
  • VF
    1.65 V
  • スイッチング周波数
    0-30 KHz
  • パッケージ
    TO-247-3
  • リフローはんだ付け可能
    No
  • 技術
    IGBT TRENCHSTOP™
  • 発売年
    2017
  • 種類
    IGBT + Diode
  • 電圧クラス (最大)
    600 V

OPN
AIKQ120N60CTXKSA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-247-3
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,MY

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-247-3
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,MY
インフィニオンの600V車載アプリケーション向けのディスクリートIGBT TRENCHSTOP™およびFieldstop技術は、非常に厳密なパラメータ分布、高い堅牢性、温度安定性、および非常に高いスイッチング速度を提供します。

特長

  • 非常に低いV CEsat 1.5V(標準)
  • 最大ジャンクション温度 175°C
  • 短絡耐久時間 5μs
  • 正の温度係数 (V CEsat
  • 低 EMI
  • 低ゲート電荷
  • グリーン パッケージ
  • 非常に柔らかく、 高速回復反並列エミッタ制御HEダイオード

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ