Co-pack ダイオード技術EMCON3
-
Eon0.6 mJ
-
IC (@ 100°) (最大)40 A
-
IC (@ 25°) (最大)70 A
-
ICpuls (最大)120 A
-
IF (最大)70 A
-
IFpuls (最大)120 A
-
Irrm38 A
-
Ptot (最大)214 W
-
QGate150 nC
-
Qrr0.8 nC
-
td(off)200 ns
-
td(on)30 ns
-
tf80 ns
-
tr17 ns
-
VCE(sat)1.3 V
-
VCE (最大)750 V
-
VF1.7 V
-
パッケージPG-HDSOP-22-2
-
リフローはんだ付け可能Yes
-
技術EDT2
-
種類DuoPack IGBT + Diode
|
OPN
|
AIKDQ40N75CP2AUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | coming soon |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 750 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | coming soon |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 750 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
利点
- Cost-Efficiency IGBT + diode
- Superior enhanced performance
- Thermal exceptional resistance
- Manufacturing easy assembly
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.