AIKBE50N65RF5
Active and preferred
RoHS対応

AIKBE50N65RF5

Automotive Silicon-carbide (SiC) Hybrid Discrete 650 V in D2PAK-7L
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

AIKBE50N65RF5
AIKBE50N65RF5
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Eoff
    0.09 mJ
  • Eon
    0.12 mJ
  • IC (@ 100°) (最大)
    65 A
  • IC (@ 25°) (最大)
    96 A
  • ICpuls (最大)
    150 A
  • IF (最大)
    57 A
  • IFpuls (最大)
    120 A
  • QGate
    108 nC
  • td(off)
    136 ns
  • td(on)
    16.8 ns
  • tf
    14 ns
  • tr
    7.6 ns
  • VF
    1.45 V
  • スイッチング周波数 範囲
    40 Hz~100 Hz
  • パッケージ
    TO263-7
  • 技術
    IGBT TRENCHSTOP™ 5 + CoolSiC Schottky Diode Gen5
  • 発売年
    2023

OPN
AIKBE50N65RF5ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK 7-pin
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 12/2023
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK 7-pin
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 12/2023
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
Infineon has developed a hybrid of 650V TRENCHSTOP™ 5 AUTO fast-switching IGBT and CoolSiC™ Schottky Diode to enable a cost-efficient performance boost for fast switching automotive applications such as On-Board Charger, PFC, DC-DC.

特長

  • 650 V breakdown voltage
  • IC = 50 A
  • Best-in-class efficiency
  • Trenchstop™ 5 fast-switching IGBT
  • CoolSiC™ Schottky diode G5
  • Low gate charge QG
  • Maximum junction temperature Tvjmax = 175°C
  • Kelvin emitter connection

利点

  • Highest reliability against environmental conditions
  • Increased system efficiency
  • Best performance/cost ratio for hard switching topologies
  • Supporting bi-directional On-Board Charger designs

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ