AIKB40N65DH5
Active and preferred
RoHS対応

AIKB40N65DH5

小型SMDパッケージの高速スイッチング・アプリケーション向けのワールドクラスの低コスト電力
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

AIKB40N65DH5
AIKB40N65DH5
個.


製品仕様情報

  • Co-pack ダイオード技術
    RAPID1
  • Currently planned availability until at least
    2033
  • IC (@ 100°) (最大)
    40 A
  • IC (@ 25°) (最大)
    74 A
  • VCE(sat)
    1.65 V
  • VCE (最大)
    650 V
  • スイッチング周波数
    15-100 kHz
  • パッケージ
    D2PAK (TO-263-3)
  • リフローはんだ付け可能
    Yes
  • 技術
    IGBT TRENCHSTOP™ 5
  • 発売年
    2020
  • 種類
    IGBT + Diode
  • 電圧クラス (最大)
    650 V

OPN
AIKB40N65DH5ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK (TO-263-3)
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 01/2020
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK (TO-263-3)
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 01/2020
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
インフィニオンの650V TRENCHSTOP™ 5 AUTOテクノロジーは、電気自動車とハイブリッド車の効率を向上させます。そのIGBT技術は、損失を最小限に抑え、オンボードチャージャー、PFC、DC/ACなどのアプリケーションの効率を最大化します。これにより、EVバッテリーの航続距離が延びたり、バッテリーが小さくなったり、ハイブリッド車の燃料消費量が削減されたりします。TRENCHSTOP™ 5 AUTOは、MOSFETに代わるコスト効率の高い製品を提供し、D²PAKのようなSMDハウジングは、システムコストを削減し、品質管理を強化します。

特長

  • TRENCHSTOP™ 5 技術、低 VCEsat/li
  • 650V ブレークダウン V、40A 公称電流
  • RAPID-1 fast
  • 超高速スイッチング (最大 150kHz) <>
  • Automotive
  • 認定><済み、最大ジャンクション温度 175 °C<//li>
  • 非常に低いスイッチング損失
  • 非常に低い接合部とケース温度
  • PWMエンジンはデジタルdimminをサポートしますSMD
  • 非常に堅牢
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ