Currently planned availability until at least2033
-
Eoff (Soft Switching)0.03 mJ
-
Eoff (Hard Switching)0.1 mJ
-
Eon0.35 mJ
-
IC (@ 100°) (最大)46 A
-
IC (@ 25°) (最大)74 A
-
ICpuls (最大)120 A
-
Ptot (最大)250 W
-
QGate95 nC
-
td(off)165 ns
-
td(on)19 ns
-
tf13 ns
-
tr11 ns
-
VCE(sat)1.6 V
-
VCE (最大)650 V
-
スイッチング周波数15-120 KHz
-
パッケージTO-247-3
-
リフローはんだ付け可能No
-
技術IGBT TRENCHSTOP™ 5
-
発売年2017
-
種類IGBT
-
電圧クラス (最大)650 V
|
OPN
|
AIGW40N65F5XKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO-247-3 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO-247-3 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 650V ブロッキング電圧
- 最大ジャンクション温度 175°C
- 非常に低い導通損失とスイッチング損失
- 非常に低いジャンクションおよびケース温度
- 高電力密度設計
- V CEsat
利点
- 50Vより高いブロッキング電圧
- 最高効率
- 高いデバイス信頼性
- 低温により冷却努力が少なくなります
- システムコスト
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.