2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
製品仕様情報
-
Eon (最大)0.3 mJ
-
IC (@ 100°) (最大)37 A
-
IC (@ 25°) (最大)55 A
-
ICpuls (最大)75 A
-
Ptot (最大)250 W
-
QGate (最大)158 nC
-
td(on) (最大)14.5 ns
-
tr (最大)5.8 ns
-
VCE(sat) (最大)1.65 V
-
VCE (最大)1200 V
-
パッケージD2PAK (TO-263-7)
| 推奨 | ||
|
OPN
|
AIGBG25N120S7ATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | D2PAK 7-pin | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK 7-pin |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Low saturation voltage VCE(sat) = 2.0 V at Tvj=175 °C
- Wide range of dv/dt controllability
- 4 µsec short circuit robustness and humidity robustness
- Single IGBT
- Higher pulse current 3xInom capability
- Very good performance at low - mid switching frequency range (8-16kHz)
- Higher power density
- Automotive qualification
利点
- Ideal for high voltage auxiliary drive applications and 800 V OBC
- Simple and lower cost gate driver circuit design
- Improved thermal performance and reduced cooling efforts
- Easier assembly & reduced system cost through high creepage distance
- 15A and 25A versions to address exact customer requirements
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.