VBS UVLO (On)5 V
-
VBS UVLO (Off)4.5 V
-
VCC UVLO (Off)6.8 V
-
VCC UVLO (On)7.5 V
-
コンフィギュレーションThree-Phase
-
スイッチ タイプMOSFET
-
チャネル6
-
パッケージQFN32
-
フォールタイム10 ns
-
伝搬遅延オフ100 ns
-
伝搬遅延オン100 ns
-
入力 Vcc 範囲9 V~18 V
-
出力 Vbs (最大)20 V
-
出力電流 (Source)1 A
-
出力電流 (Sink)2 A
-
動作電圧 範囲5 V~140 V
-
技術MOTIX™ Driver
-
温度- 40°C - 125°C
-
立ち上がり時間20 ns
-
絶縁方式Functional levelshift SOI (Silicon On Insulator)
-
認定Industrial
-
電圧クラス160 V
|
OPN
|
6ED2742S01QXTMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
JP
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
JP
|
特長
- Bootstrap volt. (VB node) of +160 V
- Floating channel for bootstrap op.
- Integrated power management unit
- Integrated current sense amplifier
- Integrated over-current protection
- 100% duty cycle operation
- Integrated ultra-fast boot. diodes
- Independent under voltage lockout
- Integrated shoot-through protection
- Multi-function RFE pin
- Schmitt trigger inputs
- 3.3 V, 5 V input logic compatible
利点
- High Power Density
- Smaller Footprints
- High Durability and Reliability
- Excellent Thermal Management
- Scalability
- 100% Duty Cycle for Handled tools
- Simplicity (Easy to use)
- One stop solution for CPT
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.