46DN06B02
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

46DN06B02

600 V Housingless Welding Diode
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

46DN06B02
46DN06B02
個.


製品仕様情報

  • I(FSM) (最大)
    52000 A
  • IFAVM/TC [A/°C] (@180° el sin)
    7640/100
  • IFAVM/Tc
    7640/100 (180 ° el sin)
  • IFSM [A] (@10ms, Tvj max)
    4800
  • rT [mΩ] (@Tvj max) (最大)
    0.034
  • RthJC [K/kW] (@180° el sin) (最大)
    7.23
  • Tvj [°C] (最大)
    180
  • VF/IF [V/kA] (@Tvj max)
    0.98/6
  • VRRM [V]
    600
  • VRRM (最大)
    600 V
  • VT0 [V] (@Tvj max) (最大)
    0.78
  • ∫I2dt [A²s · 103] (@10ms, Tvj max)
    11520
  • クランプ力 [kn] 範囲
    25~45
  • コンフィギュレーション
    Rectifier Diodes / Welding Diodes
  • パッケージ
    Disc dia 46mm height 4,0 mm

OPN
46DN06B02ELEMXPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ BG-D_ELEM-1
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 20
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ BG-D_ELEM-1
パッケージ名 -
梱包サイズ 20
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
Housingless Welding Diode 600 V, 8040 A with a diameter of 46 mm. We designed this welding diode with improved losses for medium frequency resistance welding and high current rectifier applications. The low on-state voltage allows very high forward current of around 8040 A continuously which is more than our current type 46DN06.The 46DN06B02 is very compact with a diameter of 46 mm and a height of 4 mm.

特長

  • High forward current up to 8 kA
  • Low losses
  • Highest reliability
  • Best-in-class power cycling capabi.

アプリケーション

図

Circuit_diagram_Diode
Circuit_diagram_Diode
Circuit_diagram_Diode
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ