45CIQ100SCS
Active and preferred

45CIQ100SCS

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

45CIQ100SCS
45CIQ100SCS


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 3B
  • IF(AV) (最大)
    45 A
  • IRM (最大)
    0.8 mA
  • RthJC (最大)
    0.42 °C/W
  • VFM (25A @25°C) (最大)
    0.89 V
  • VFM (25A @125°C) (最大)
    0.74 V
  • VR (最大)
    100 V
  • コンフィギュレーション
    Common Cathode
  • パッケージ
    TO-259AA

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-259AA (TO-259)
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-259AA (TO-259)
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
IR HiRel's 45CIQ100SCS is a 45A 100V common cathode configuration Schottky diode in a TO-259AA package. Optimized for the lowest power loss and highest circuit efficiency in high frequency switching power supplies and resonant power converters, along with JANS level screening make this device reliable for space applications and other harsh environments.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ