2EP101R
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

2EP101R

5 W, 20 V full-bridge transformer driver for IGBT, GaN and SiC gate driver supply, 50 or 65 kHz frequency, 12% or 17% duty cycle
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • コンフィギュレーション
    Full Bridge
  • チャネル
    2
  • デューティサイクル
    12 %, 17 %
  • 内部オシレータ周波数
    50 kHz, 65 kHz
  • 出力電力
    5 W
  • 同期伝播遅延
    280 ns
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    20 V

OPN
2EP101RXTMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The 2EP101R is a full-bridge transformer driver integrated circuit in a compact TSSOP8 pin package with power integration and optimizations to generate an asymmetric output voltage to supply isolated gate drivers.  It is optimized for asymmetric gate driver supply due to its unique duty-cycle adjustment ability.  2EP101R also offers integrated protections for temperature, short-circuit and UVLO to help protect the system from unwanted faults

特長

  • Isolated gate driver power supply
  • Wide input supply voltage up to 20 V
  • Supports up to 5 W output power
  • Oscillator frequency of 50 kHz or 65 kHz
  • Duty cycle adjustment of 12% or 17%
  • Adjustable overcurrent threshold
  • Short circuit protection of outputs
  • Over-temperature protection
  • Ready output signals operation
  • Small space-saving package

利点

  • Integration of switch output bridge
  • Reduction in circuit complexity
  • Small footprint for optimized PCB
  • Asymmetric output voltage for SiC
  • Plug and play isolated power supply
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ