2EP100R
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
コンフィギュレーションFull Bridge
-
チャネル2
-
デューティサイクル33 %, 50 %
-
内部オシレータ周波数65 kHz, 103 kHz
-
出力電力5 W
-
同期伝播遅延280 ns
-
認定Industrial
-
電圧クラス20 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
2EP100RXTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Wide input supply voltage up to 20 V
- Supports up to 5 W output power
- Oscillator frequency of 65 kHz or 103kHz
- Duty cycle adjustment of 33% or 50%
- Adjustable overcurrent threshold
- Short circuit protection of outputs
- Over-temperature protection
- Ready output signals operation
- Small space-saving package
利点
- Integration of switch output bridge
- Reduction in circuit complexity
- Small footprint for optimized PCB
- Asymmetric output voltage for SiC
- Plug and play isolated power supply
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.