2EDL8124G
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

2EDL8124G

EiceDRIVER™ - dual-channel junction-isolated gate driver - 2EDL8124G
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

2EDL8124G
2EDL8124G
個.


製品仕様情報

  • VCC UVLO (On)
    7 V
  • コンフィギュレーション
    Half-Bridge
  • チャネル
    2
  • 伝搬遅延オフ
    45 ns
  • 伝搬遅延オン
    45 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    8 V~20 V
  • 出力電流 (Sink)
    6 A
  • 出力電流 (Source)
    4 A
  • 絶縁方式
    Functional levelshift JI (Junction Isolated)
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    120 V

OPN
2EDL8124GXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 6000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 6000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The EiceDRIVER™ 2EDL8124G dual-channel junction-isolated gate driver IC is designed for medium-voltage power MOSFETs in half-bridge applications such as telecom and datacom DC-DC converters.This industry-leading 4 A version is recommended to reduce MOSFET switching losses. The 2EDL8124G has a truly differential input structure and built-in shoot-through protection making it the perfect choice for non-diagonally driven primary-side half-bridge stages in DC-DC brick converters.All gate driver ICs of the EiceDRIVER™ 2EDL8 family come in an industry-standard leadless package and pin-out. All of them have an integrated 120 V boot-strap diode as well as a precise channel-to-channel propagation delay matching of +/- 2 ns.

特長

  • No need for external boot strap diode
  • Fast MOSFET switching
  • Strong pull-down current reduces risk of
  • return-on from switching noise
  • Low dead-time losses
  • Inherent shoot-through protection
  • -8 V/+15 V common mode rejection

利点

  • High power density
  • High efficiency
  • Strong MOSFET Reliability
  • High efficiency
  • Strong MOSFET reliability
  • Robust operation
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ