Currently planned availability until at least2034
-
コンフィギュレーションHigh-side
-
ファミリーEiceDRIVER™ APD
-
伝搬遅延オフ3 µs
-
伝搬遅延オン3 µs
-
入力 Vcc 範囲20 V~70 V
-
出力電流 (Source)0.3 A
-
出力電流 (Sink)1 A
-
絶縁方式Non-isolated
-
認定Automotive
-
電圧クラス105 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
2ED4820EMXUMA2 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 08/2021 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 08/2021 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Extended supply voltage range: 20 - 70 V
- 2 high-side gate driver outputs
- Low supply current in sleep mode < 5 µA
- Device control, diagnostic via SPI
- Configurable protections
- Configurable overvoltage protection
- Gate under-voltage lockout (VGS)
- Ground loss detection
- AEC-Q100 qualification
- Lead-Free, Halogen Free, RoHS compliant
- Back2Back MOSFET support
- SPI Interface
利点
- バックツーバックMOSFETトポロジーに対応
- SAFESTATE I/P: MCU故障時にセーフステート モードへ移行
- 双方向ハイサイド/ローサイド アナログ電流検出 I/O
- 最大105 VのVbat、-90 VのVbatに対するVsource電圧への高い耐性
- ISO 26262準拠 (インテグレーター向け)
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.