コンフィギュレーションHalf-Bridge
-
チャネル2
-
出力電流 (Sink)30 A
-
出力電流 (Source)30 A
-
絶縁方式Galvanic isolation - Reinforced
-
認定Industrial
-
電圧クラス1700 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
2ED300C17STROHSBPSA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | AG-EICE | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 12 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-EICE |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 12 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- High peak output current of 30 A
- Integrated DC-DC SMPS
- Outstanding protection features
- 5 kV iso. test perfor. as 100% test
- High electromagnetic compatibility
- Half-bridge and direct mode
- Soft shut down in fault conditions
- Temperature range -40°C/85°C
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.