Currently planned availability until at least2034
-
コンフィギュレーションHigh-side
-
ファミリーEiceDRIVER™ APD
-
伝搬遅延オフ4 µs
-
伝搬遅延オン4 µs
-
入力 Vcc 範囲3 V~58 V
-
出力電流 (Sink)1.4 A
-
出力電流 (Source)0.175 A
-
絶縁方式Non-isolated
-
認定Automotive
-
電圧クラス75 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
2ED2410EMXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2035 | |
| 発売開始日 | 07/2022 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 07/2022 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Extended supply voltage range: 3 - 58 V
- 2 drivers: 3Ω pull-down, 50Ω pull-up
- Two bi-dir. high-side current sense
- Channel control and diagnostic via pins
- Ext. temp measurement interface
- Gate undervoltage lock-out (UVLO)
- AEC-Q100 qualification
利点
- バックツーバックMOSFETトポロジーに対応
- 低動作電流: アイドル モード50 µA
- 調整可能な過電流/短絡保護
- 下記機能を実装可能な多用途コンパレーター:
- 調整可能なI-tワイヤー保護
- 調整可能な過電圧/不足電圧保護
- 調整可能な過熱保護
- ISO 26262準拠に向けたインテグレーター用 H/W 評価サポート
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.