2ED2184S06F
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

2ED2184S06F

650 V, 2.5 A high current half-bridge gate driver IC with integrated bootstrap diode and shutdown in DSO-8 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

2ED2184S06F
2ED2184S06F


製品仕様情報

  • VBS UVLO (Off)
    7.2 V
  • VBS UVLO (On)
    8.2 V
  • VCC UVLO (Off)
    8.2 V
  • VCC UVLO (On)
    9.1 V
  • コンフィギュレーション
    Half-Bridge
  • チャネル
    2
  • 伝搬遅延オフ
    600 ns
  • 伝搬遅延オン
    600 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    10 V~20 V
  • 出力電流 (Sink)
    2.5 A
  • 出力電流 (Source)
    2.5 A
  • 絶縁方式
    Functional levelshift SOI (Silicon On Insulator)
  • 製品名
    2ED2184S06F
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    650 V

OPN
2ED2184S06FXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY,TH
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY,TH
ウェハ製造国
MY
The 2ED21844S06J is a 650V half-bridge high-current, high-speed gate driver for MOSFET and IGBT, with typical 2.5A sink and source current in a DSO-8 package. It features Infineon’s SOI technology for excellent ruggedness and noise immunity, with no parasitic thyristor structures for reliable performance under various conditions.

特長

  • Op. voltages (VS node) < + 650 V
  • Neg. VS transient immunity of 100 V
  • Integr. ultra-fast bootstrap diode
  • Floating channel for bootstrap op.
  • Integrated shoot-through protection
  • Maximum supply voltage of 25 V
  • Independent UVLO for both channels
  • 600 ns propagation delay
  • IN, /SD input logic
  • Logic op. up to –11 V on VS Pin
  • Neg. voltage tol. on inputs of –5 V
  • For high side switches

利点

  • For high current power device
  • For high frequency application
  • Integrated bootstrap diode (BSD)
  • Space saving
  • Reduced BOM cost
  • Smaller PCB at lower cost
  • Simpler design
  • 50% lower level-shift losses
  • Excellent ruggedness
  • Excellent noise immunity

図

Block_2ED2184S06F
Block_2ED2184S06F
Block_2ED2184S06F
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ