2ED2183S06F
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

2ED2183S06F

650 V, 2.5 A high current half-bridge gate driver IC with integrated bootstrap diode in DSO-8 package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

2ED2183S06F
2ED2183S06F
個.


製品仕様情報

  • VBS UVLO (Off)
    7.2 V
  • VBS UVLO (On)
    8.2 V
  • VCC UVLO (Off)
    8.2 V
  • VCC UVLO (On)
    9.1 V
  • コンフィギュレーション
    Half-Bridge
  • チャネル
    2
  • 伝搬遅延オフ
    200 ns
  • 伝搬遅延オン
    200 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    10 V~20 V
  • 出力電流 (Sink)
    2.5 A
  • 出力電流 (Source)
    2.5 A
  • 絶縁方式
    Functional levelshift SOI (Silicon On Insulator)
  • 製品名
    2ED2183S06F
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    650 V

OPN
2ED2183S06FXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY,TH
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY,TH
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
650 V half-bridge high current, and high speed gate driver for MOSFET and IGBT , with typical 2.5 A sink and source current in DSO-8 package. The DSO-14 package version for bigger creepage is also available: 2ED21834S06J .Based on Infineon’s SOI-technology , having excellent ruggedness and noise immunity against negative transient voltages on VS pin. No parasitic thyristor structures present in the device, hence no parasitic latch up at all temperature and voltage conditions.

特長

  • Op. voltages (VS node) < + 650 V
  • Neg. VS transient immunity of 100 V
  • Integr. ultra-fast bootstrap diode
  • Floating channel for bootstrap op.
  • Integrated shoot-through protection
  • Maximum supply voltage of 25 V
  • Independent UVLO for both channels
  • 200 ns propagation delay
  • HIN, /LIN input logic
  • Logic op. up to –11 V on VS Pin
  • Neg. voltage tol. on inputs of –5 V
  • For high side switches

利点

  • For high current power device
  • For high frequency application
  • Integrated bootstrap diode (BSD)
  • Space saving
  • Reduced BOM cost
  • Smaller PCB at lower cost
  • Simpler design
  • 50% lower level-shift losses
  • Excellent ruggedness
  • Excellent noise immunity

図

Block_2ED2183S06F
Block_2ED2183S06F
Block_2ED2183S06F
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ