1EDN8511B
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

1EDN8511B

Rugged, cool and fast, 1-channel low-side 4/8A gate driver ICs
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

1EDN8511B
1EDN8511B
個.


製品仕様情報

  • VBS UVLO (On)
    8 V
  • VBS UVLO (Off)
    7 V
  • コンフィギュレーション
    Low-side
  • チャネル
    1
  • 伝搬遅延オフ
    19 ns
  • 伝搬遅延オン
    19 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    8 V~20 V
  • 出力電流 (Source)
    4 A
  • 出力電流 (Sink)
    8 A
  • 絶縁方式
    Non-isolated
  • 製品名
    1EDN8511B
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    20 V

OPN
1EDN8511BXUSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
1-channel MOSFET gate driver ICs are the crucial link between control ICs and powerful MOSFET and GaN switching devices. Gate driver ICs enable high system level efficiencies, excellent power density and consistent system robustness. 1EDN family: Fast, precise, strong and compatibleHighly efficient SMPS enabled by 5 ns short slew rates and ±5ns propagation delay precision for fast MOSFET and GaN switchingSeparate source and sink outputs simplify the application designIndustry standard packages and pinout ease system design upgrades

特長

  • -10V robustness of control and enable inputs provides crucial safety margin when driving pulse transformers
  • 5A reverse output current robustness eliminates the need for Schottky switching diodes when driving MOSFETs in TO-220 and TO-247 packages
  • Cool driver ICs thanks to true rail-to-rail low impedance output stages
  • 4V and 8V UVLO (Under Voltage Lock Out) options for instant MOSFET protection during start-up and under abnormal conditions

利点

  • Negative-input-voltage tolerance gives robust operation against negative input transients and ground bounce
  • Separate source and sink outputs allow turn-on and turn-off to be tuned independently with gate resistors
  • Easy-to-use, straightforward to design in
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ