VBS UVLO (On)4.2 V
-
VBS UVLO (Off)3.9 V
-
コンフィギュレーションLow-side
-
チャネル1
-
パッケージSOT
-
伝搬遅延オフ19 ns
-
伝搬遅延オン19 ns
-
入力 Vcc 範囲4.2 V~20 V
-
出力電流 (Sink)8 A
-
出力電流 (Source)4 A
-
絶縁方式Non-isolated
-
製品名1EDN7511B
-
認定Industrial
-
電圧クラス20 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
1EDN7511BXUSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- -10V robustness of control and enable inputs provides crucial safety margin when driving pulse transformers
- 5A reverse output current robustness eliminates the need for Schottky switching diodes when driving MOSFETs in TO-220 and TO-247 packages
- Cool driver ICs thanks to true rail-to-rail low impedance output stages
- 4V and 8V UVLO (Under Voltage Lock Out) options for instant MOSFET protection during start-up and under abnormal conditions
利点
- Negative-input-voltage tolerance gives robust operation against negative input transients and ground bounce
- Separate source and sink outputs allow turn-on and turn-off to be tuned independently with gate resistors
- Easy-to-use, straightforward to design in
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.