PD アウト400 mW
-
RDSON_H(最大)2.2 Ω
-
RDSON_H(標準)1.13 Ω
-
RDSON_L (最大)2.7 Ω
-
RDSON_L(標準)1.13 Ω
-
RthJA165 K/W
-
VBS UVLO (Off)11.1 V
-
VBS UVLO (On)12 V
-
VCC UVLO (Off)2.75 V
-
VCC UVLO (On)2.85 V
-
コンフィギュレーションHigh-side
-
チャネル1
-
伝搬遅延オフ300 ns
-
伝搬遅延オン300 ns
-
入力 Vcc 範囲3.1 V~17 V
-
出力電流 (Source)7.5 A
-
出力電流 (Sink)6.8 A
-
絶縁方式Galvanic isolation - Functional
-
認定Industrial
-
電圧クラス1200 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
1EDI40I12AFXUMA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Compact single channel isolated
- For 600 V, 650 V, 1200 V switches
- Galv. isolated coreless transformer
- 7.5 A typ sink & source peak output
- 40 V absolute max. output voltage
- 300 ns propagation delay
- High CMTI >100 kV/μs
- Separate source and sink outputs
- Short-circuit clamping
- DSO-8 150 mil narrow-body package
- UVLO protection with hysteresis
利点
- Integrated filters reduce the need of external filters
- Suitable for operation at high ambient temperature and in fast switching applications
- No need to adapt signal voltage levels between μController and driver
- Active shutdown to ensure a safe IGBT off-state in case the output chip is not connected to the power
- Short-circuit clamping to limit the gate voltage during short circuit
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.