VBS UVLO (Off)11.7 V
-
VBS UVLO (On)12.5 V
-
コンフィギュレーションHigh-side
-
チャネル1
-
パッケージPG-DSO-36
-
ファミリーEiceDRIVER™ isolated gate driver ICs for EV
-
伝搬遅延オフ215 ns
-
伝搬遅延オン215 ns
-
入力 Vcc (最大)28 V
-
絶縁方式Galvanic isolation - Functional
-
認定Automotive
-
電圧クラス1200 V
特長
- 600Vおよび1200VのIGBT
- PWM歪みをサポート、低遅延
- 5Vロジックレベルのサポート
- 16ビット標準SPIインターフェース
- EiceBoost機能の最適なサポート
- 36ピンPG-DSO-36グリーンパッケージ
- 非飽和監視
- 過電流保護
- 完全にプログラム可能な2レベルターンオフ
- 完全にプログラム可能な2レベルターンオン
- 低遅延デジタルチャンネル
利点
- アクティブ短絡プランのサポート
- システム上のASIL C/Dのコスト効率実装
- 大幅なPCB面積節約
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.