1ED3131MC12H
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

1ED3131MC12H

5.5 A, 5.7 kV (rms) single-channel isolated gate driver with seperate output, 180 ns input filter, UL 1577 & VDE 0884-11 certified, 10.5 V UVLO

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

1ED3131MC12H
1ED3131MC12H


製品仕様情報

  • PD アウト
    700 mW
  • RDSON_H(最大)
    1.45 Ω
  • RDSON_H(標準)
    0.95 Ω
  • RDSON_L (最大)
    1.05 Ω
  • RDSON_L(標準)
    0.75 Ω
  • RthJA
    88 K/W
  • VBS UVLO (Off)
    10.5 V
  • VBS UVLO (On)
    12.5 V
  • VCC UVLO (Off)
    2.5 V
  • VCC UVLO (On)
    3.1 V
  • コンフィギュレーション
    High-side
  • チャネル
    1
  • パッケージ
    PG-DSO-8
  • 伝搬遅延オフ
    280 ns
  • 伝搬遅延オン
    280 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    3.1 V~17 V
  • 出力電流 (Source)
    5.5 A
  • 出力電流 (Sink)
    5.5 A
  • 絶縁方式
    Galvanic isolation - Reinforced
  • 製品名
    1ED3131MC12H
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    2300 V

OPN
1ED3131MC12HXUMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
ID
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
ID
ウェハ製造国
DE
EiceDRIVER™ Compact single-channel isolated gate driver with 5.5 A typical sinking and sourcing peak output current in DSO-8 wide-body package with large creepage distance for IGBTs, MOSFETs and SiC MOSFETs.It offers separate sink and source output, accurate and stable timing, active shutdown and short-circuit clamping. The driver can operate over a wide supply voltage range, either unipolar or bipolar.

特長

  • Single channel isolated gate driver
  • For up to 2300 V Si & SiC switches
  • 2300 V funct. offset volt. capable
  • Galv. isolated coreless transformer
  • 5.5 A typ sink & source peak output
  • 40 V absolute max. output voltage
  • 90 ns propagation delay
  • High CMTI >200 kV/μs
  • Separate source and sink outputs
  • Short-circuit clamping
  • DSO-8 300 mil wide-body package
  • UVLO protection with hysteresis

利点

  • Integrated filters
  • Tight IC-to-IC turn on propagation delay
  • Improved tolerance robustness
  • For usage at high ambient temperature
  • For usage in fast switching applications
  • Minimum deadtime
  • Improving system efficiency
  • Decreasing harmonic distortion
  • High isolation capability
  • For 1500 V DC solar inverter application
  • Enable superior application safety
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ