1ED3120MU12H
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

1ED3120MU12H

5.5 A, 5.7 kV (rms) single-channel isolated gate driver with separate output, UL 1577 certified, 8 V UVLO

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

1ED3120MU12H
1ED3120MU12H


製品仕様情報

  • VBS UVLO (On)
    10 V
  • VBS UVLO (Off)
    8 V
  • VCC UVLO (Off)
    2.5 V
  • VCC UVLO (On)
    3.1 V
  • コンフィギュレーション
    High-side
  • チャネル
    1
  • パッケージ
    PG-DSO-8
  • 伝搬遅延オフ
    90 ns
  • 伝搬遅延オン
    90 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    3.1 V~17 V
  • 出力電流 (Source)
    5.5 A
  • 出力電流 (Sink)
    5.5 A
  • 絶縁方式
    Galvanic isolation - Functional
  • 製品名
    1ED3120MU12H
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    2300 V

OPN
1ED3120MU12HXUMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
ID
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
ID
ウェハ製造国
DE
EiceDRIVER™ Compact single-channel isolated gate driver with 5.5 A typical sinking and sourcing peak output current in DSO-8 wide-body package with large creepage distance for IGBTs, MOSFETs and SiC MOSFETs.It belongs to the EiceDRIVER™ Compact family and offers separate sink and source output, accurate and stable timing, active shutdown and short-circuit clamping

特長

  • Single channel isolated gate driver
  • For up to 2300 V Si & SiC switches
  • 2300 V funct. offset volt. capable
  • Galv. isolated coreless transformer
  • 5.5 A typ sink & source peak output
  • 40 V absolute max. output voltage
  • 90 ns propagation delay
  • High CMTI >200 kV/μs
  • Separate source and sink outputs
  • Short-circuit clamping
  • DSO-8 300 mil wide-body package
  • UVLO protection with hysteresis

利点

  • Integrated filters
  • Increased reliability / robustness
  • For usage at high ambient temperature
  • For usage in fast switching applications
  • Minimum deadtime
  • Improving system efficiency
  • Decreasing harmonic distortion
  • Enable superior application safety
  • High isolation capability
  • For 1500 V DC solar inverter application

図

1ED312xMU12H.2
1ED312xMU12H.2
1ED312xMU12H.2
1ED312xMU12H.1
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ