IF(AV) (最大)16 A
-
IRM (最大)0.1 mA
-
RthJC (最大)1.25 °C/W
-
VFM (@125°C) (最大)0.87 V
-
VFM (@25°C) (最大)0.97 V
-
VR (最大)150 V
-
コンフィギュレーションSingle Device
-
パッケージTO-257AA
-
製品カテゴリHiRel Schottky Diodes
-
言語SPICE
-
電圧クラス100 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
|
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO-257AA STANDARD |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO-257AA STANDARD |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.