パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    SG
  • パッケージ ファミリー
    SG-XFWLP
  • 端子
    9
  • バリアント
    2
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    1.23
  • ボディ幅 (mm)
    1.05
  • 最小端子ピッチ (mm)
    0.37
  • TAPE & REEL
    Pieces/Box
    Tubes/Box
    リール径 (mm)
     
    20000
    1
    330

イメージギャラリー

SG-XFWLP-9-2_Footprint Drawing
パッケージ実装フットプリントの画像 - SG-XFWLP-9-2
SG-XFWLP-9-2_Footprint Drawing
SG-XFWLP-9-2_Package Outline
SG-XFWLP-9-2_Tape and Reel
ドキュメントと図面