BGSA400CC

SG-XFWLP-8-3

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    SG
  • パッケージ ファミリー
    SG-XFWLP
  • 端子
    8
  • バリアント
    3
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    0.707
  • ボディ幅 (mm)
    1.245
  • 最小端子ピッチ (mm)
    0.315
  • TAPE & REEL
    Pieces/Box
    Tubes/Box
    リール径 (mm)
     
    20000
    1
    330
ドキュメントと図面