SG-UFWLL-5-1

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    SG
  • パッケージ ファミリー
    SG-UFWLL
  • 端子
    5
  • バリアント
    1
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    1.4
  • ボディ幅 (mm)
    0.95
  • 最小端子ピッチ (mm)
    0.526
  • TAPE & REEL
    Pieces/Box
    Tubes/Box
    リール径 (mm)
     
    4000
    1
    180
ドキュメントと図面