パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    PG
  • パッケージ ファミリー
    PG-VRDFN
  • 端子
    8
  • バリアント
    5
  • 露出パドル
    有り
  • ボディ長 (mm)
    6.0
  • ボディ幅 (mm)
    5.0
  • 最小端子ピッチ ()
    0.0

イメージギャラリー

PG-VRDFN-8-5_Package Outline
パッケージ外形の画像 - PG-VRDFN-8-5
PG-VRDFN-8-5_Package Outline
PG-VRDFN-8-5_Footprint Drawing
PG-VRDFN-8-5_Tape and Reel
ドキュメントと図面