QFN-48 (002-15526)

PG-VQFN-48-808

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    PG
  • パッケージ ファミリー
    PG-VQFN
  • 端子
    48
  • バリアント
    808
  • 露出パドル
    有り
  • ボディ長 (mm)
    7.0
  • ボディ幅 (mm)
    7.0
  • 最小端子ピッチ (mm)
    0.5
  • TAPE & REEL
    Pieces/Box
    Tubes/Box
     
    3000
    1
インフィニオンのクワッドフラット無鉛(QFN)パッケージは、さまざまなファミリとして提供されます。 代替および従来の指定は、マイクロリードフレームパッケージクワッド(MLPQ)である場合があります。 リードレスのボトムターミネーション接続設計により、表面実装技術(SMT)を使用した高スループットの基板実装が可能です。 代表的な製品は、ゲートドライバIC、発振器、ゲートドライバ、電圧レギュレータ、マイクロコントローラ、オーディオアンプIC、モータドライバIC、ワイヤレス充電ICなどです。

イメージギャラリー

PG-VQFN-48-808_Footprint Drawing
パッケージ実装フットプリントの画像 - PG-VQFN-48-808
PG-VQFN-48-808_Footprint Drawing
PG-VQFN-48-808_Package Outline
ドキュメントと図面