QFN-40 (001-13190)

PG-VQFN-40-804

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    PG
  • パッケージ ファミリー
    PG-VQFN
  • 端子
    40
  • バリアント
    804
  • 露出パドル
    有り
  • ボディ長 (mm)
    6.0
  • ボディ幅 (mm)
    6.0
  • 最小端子ピッチ (mm)
    0.45
インフィニオンのクワッドフラット無鉛(QFN)パッケージは、さまざまなファミリとして提供されます。 代替および従来の指定は、マイクロリードフレームパッケージクワッド(MLPQ)である場合があります。 リードレスのボトムターミネーション接続設計により、表面実装技術(SMT)を使用した高スループットの基板実装が可能です。 代表的な製品は、ゲートドライバIC、発振器、ゲートドライバ、電圧レギュレータ、マイクロコントローラ、オーディオアンプIC、モータドライバIC、ワイヤレス充電ICなどです。

イメージギャラリー

PG-VQFN-40-804_Bakeable Trays
パッケージ形態Trayの画像 - PG-VQFN-40-804
PG-VQFN-40-804_Bakeable Trays
PG-VQFN-40-804_Footprint Drawing
PG-VQFN-40-804_Package Outline
PG-VQFN-40-804_Tape and Reel
ドキュメントと図面