PG-ULGA-16-3

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    PG
  • パッケージ ファミリー
    PG-ULGA
  • 端子
    16
  • バリアント
    3
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    2.0
  • ボディ幅 (mm)
    2.0
  • 最小端子ピッチ (mm)
    0.4
  • TAPE & REEL
    Pieces/Box
    Tubes/Box
    リール径 (mm)
     
    4500
    1
    180
インフィニオンのランドグリッドアレイパッケージ(LGA)は、さまざまなファミリーとして提供されています。 薄型(T)バージョンと超薄型(U)バージョンがあります。 ファインピッチバリアント(F)は特に指定されています。 LGAのコンセプトは、オーバーモールドされたラミネート基板を利用して、パッケージの周囲ではなく底面で接続します。 リードレスのボトムターミネーション接続設計により、表面実装技術(SMT)を使用した高スループットの基板実装が可能です。 代表的な製品は、メモリ、ゲートドライバIC、GaNトランジスタ、統合パワーステージ、スイッチ、チューナーです。

イメージギャラリー

PG-ULGA-16-3_PNG
パッケージ実装フットプリントの画像 - PG-ULGA-16-3
PG-ULGA-16-3_PNG
PG-ULGA-16-3_PNG
PG-ULGA-16-3_PNG
ドキュメントと図面