FCBGA-252 (002-13604)

PG-TF2BGA-252-801

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    PG
  • パッケージ ファミリー
    PG-TF2BGA
  • 端子
    252
  • バリアント
    801
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    9.982
  • ボディ幅 (mm)
    9.982
  • 最小端子ピッチ (mm)
    0.5
  • TAPE & REEL
    Pieces/Box
    Tubes/Box
     
    1250
    1

イメージギャラリー

PG-TF2BGA-252-801_Footprint Drawing
パッケージ実装フットプリントの画像 - PG-TF2BGA-252-801
PG-TF2BGA-252-801_Footprint Drawing
PG-TF2BGA-252-801_Package Outline
ドキュメントと図面