PG-SSOA22-2-51

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    PG
  • パッケージ ファミリー
    PG-SSOA22
  • 端子
    2
  • バリアント
    51
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    15.0
  • ボディ幅 (mm)
    6.0
  • 最小端子ピッチ (mm)
    3.0
  • TAPE & REEL
    Pieces/Box
    Tubes/Box
    リール径 (mm)
     
    700
    1
    330
ドキュメントと図面