パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    PG
  • パッケージ ファミリー
    PG-SSOA11
  • 端子
    3
  • バリアント
    52
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    7.4
  • ボディ幅 (mm)
    9.66
  • 最小端子ピッチ (mm)
    1.655
インフィニオンのシングル・スモール・アウトライン・パッケージ(SSO)は、さまざまなファミリーとして提供されています。 磁気センシング用のデバイスには、すでに磁石が取り付けられている場合があります。 ストレートリード終端設計により、スルーホール技術(THT)を使用した高い堅牢性の基板実装が可能になります。 THDのリード線は、はんだ付けする前にボードのドリル穴に挿入されます。 プリマウント加工中は、リード曲げ時などに特別な注意を払う必要があります。 代表的な製品は、磁気センサーとスイッチです。

イメージギャラリー

PG-SSOA11-3-52_Package Outline
パッケージ外形の画像 - PG-SSOA11-3-52
PG-SSOA11-3-52_Package Outline
ドキュメントと図面